Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 82 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 42 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 13,5 mm |
| d - Диаметр вала | 74,613 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 160 mm |
| G - Размер установочного винта | 1/2-20UNF |
| m - Расстояние до установочного винта | 14 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 2.5 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 32 mm |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| SW - Размер ключа | 6,35 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 113,36 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 76,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 4,29 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33,9 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,081 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,919 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,124 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,062 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,385 Hz |