Подшипники для узлов

UC315-48G2L3 - SNR

UC315-48G2L3

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца82 mm
C - Ширина наружного кольца42 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки13,5 mm
d - Диаметр вала76,2 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца160 mm
G - Размер установочного винта1/2-20UNF
m - Расстояние до установочного винта14 mm
r - Радиус внутреннего кольца2.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32 mm
f0 - Коэффициент13.2
SW - Размер ключа6,35 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность76,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,24 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33,9 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,081 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,919 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,124 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,062 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,385 Hz