Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 86 mm C - Ширина наружного кольца 44 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 14,5 mm d - Диаметр вала 80 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 170 mm G - Размер установочного винта M14x1,5 m - Расстояние до установочного винта 14 mm r - Радиус внутреннего кольца 3 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 34 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 6 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 122,85 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 86,5 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 5,57 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 42 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,086 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,914 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,146 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,073 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,386 Hz