Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 103 mm C - Ширина наружного кольца 50 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 16,7 mm d - Диаметр вала 95 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 200 mm G - Размер установочного винта M16x1,5 m - Расстояние до установочного винта 18 mm r - Радиус внутреннего кольца 3 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 41 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 8 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 156 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 122 kN Рабочая температура мин. -40 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 8,91 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 64 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,096 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,904 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,198 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,099 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,387 Hz