Подшипники для узлов

UC322G2 - SNR

UC322G2

Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца117 mm
C - Ширина наружного кольца60 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки21 mm
d - Диаметр вала110 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца240 mm
G - Размер установочного винтаM18x1,5
m - Расстояние до установочного винта18 mm
r - Радиус внутреннего кольца3
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46 mm
f0 - Коэффициент13
SW - Размер ключа9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес14,3 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,057 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,943 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,004 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,002 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz