Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 126 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 64 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 22 mm |
| d - Диаметр вала | 120 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 260 mm |
| G - Размер установочного винта | M18x1,5 |
| m - Расстояние до установочного винта | 18 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 3 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 51 mm |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| SW - Размер ключа | 9 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 228 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 208 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 18,5 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 75 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,098 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,902 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,207 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,104 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,387 Hz |