Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 145 mm C - Ширина наружного кольца 73 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 25 mm d - Диаметр вала 140 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 300 mm G - Размер установочного винта M20x1,5 m - Расстояние до установочного винта 20 mm r - Радиус внутреннего кольца 4 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 59 mm f0 - Коэффициент 13.5 SW - Размер ключа 10 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 275 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 272 kN Рабочая температура мин. -40 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 28,5 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 120 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,134 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,866 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,403 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,201 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,392 Hz