Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC201G2L4
- C204
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 20 mm |
| A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 1,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
| d - Диаметр вала | 12 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 72 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,51 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |