Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC205-16G2T20
- C205
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 22 mm |
| A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 1,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
| d - Диаметр вала | 25,4 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 80 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,6 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |