Фланцевые

UCC210-31 - SNR

UCC210-31

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса31 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса120 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,92 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m