Фланцевые

UCC211-32L3 - SNR

UCC211-32L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса35 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса125 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m