Фланцевые

UCC214 - SNR

UCC214

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса44 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
d - Диаметр вала70 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса150 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,65 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m