UCC215-47T04 - SNR

UCC215-47T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса44 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса160 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m