• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCC314-43T20 - SNR

UCC314-43T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • C314
  • UC314-43G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса52 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца78 mm
d - Диаметр вала68,263 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса180 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность104,26 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность68 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,8 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m