Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC316G2T04
- C316
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 86 mm |
| d - Диаметр вала | 80 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 200 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 34 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 122,85 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 86,5 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 9,17 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 42 N-m |