• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCC320T20 - SNR

UCC320T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • C320
  • UC320G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса75 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски3 mm
B - Ширина внутреннего кольца108 mm
d - Диаметр вала100 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса260 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника42 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность171,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность140 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес20,1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m