Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC206-20G2T20
- EHE206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
| d - Диаметр вала | 31,75 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 24 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| G1 - Размер резьбы | M24 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 85 mm |
| L - Длина корпуса | 114 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 72 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 40 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |