Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC208-25G2
- F208
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR | 
| А - Высота корпуса | 36 mm | 
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 15 mm | 
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 51,2 mm | 
| B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm | 
| d - Диаметр вала | 39,688 mm | 
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 21 mm | 
| G - Пресс-масленка | M6x1 | 
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 102 mm | 
| L - Ширина/диаметр корпуса | 130 mm | 
| N - Размер монтажного отверстия | 16 mm | 
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN | 
| Рабочая температура мин. | -20 °C | 
| Рабочая температура макс. | 100 °C | 
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,9 kg | 
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |