UCF212T20 - SNR

UCF212T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности68,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала60 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника29 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями143 mm
L - Ширина/диаметр корпуса175 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,36 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m