• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF213D1 - NTN

UCF213D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • F213D1
  • UC213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса50 mm
Total height (A0)69,7 mm
Flange thickness (A1)22 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)30 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
Distance of attachment bolt holes (J)149 mm
Overall length (L)187 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
OTHER FEATURES
Вес5,5 kg