• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF215-48T04 - SNR

UCF215-48T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса56 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности78,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
d - Диаметр вала76,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника34 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями159 mm
L - Ширина/диаметр корпуса200 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,66 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m