UCF217T20 - SNR

UCF217T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса63 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца24 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности87,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала85 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника36 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями175 mm
L - Ширина/диаметр корпуса220 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,66 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m