Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC218D1
- F218D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Высота корпуса | 68 mm |
| Total height (A0) | 96,3 mm |
| Flange thickness (A1) | 24 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 40 mm |
| Insert IR width (B) | 96 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 90 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 187 mm |
| Overall length (L) | 235 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 39,7 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 12 kg |