• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF308L3 - SNR

UCF308L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца17 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности56 mm
B - Ширина внутреннего кольца52 mm
d - Диаметр вала40 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника23 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями112 mm
L - Ширина/диаметр корпуса150 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,56 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,69 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m