Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- F309D1
- UC309D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Высота корпуса | 44 mm |
| Total height (A0) | 60 mm |
| Flange thickness (A1) | 18 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 25 mm |
| Insert IR width (B) | 57 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 125 mm |
| Overall length (L) | 160 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 22 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 3,4 kg |