UCF310-31T20 - SNR

UCF310-31T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • F310
  • UC310-31G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности67 mm
B - Ширина внутреннего кольца61 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника28 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями132 mm
L - Ширина/диаметр корпуса175 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,38 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m