• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF313D1 - NTN

UCF313D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • F313D1
  • UC313D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса58 mm
Total height (A0)78 mm
Flange thickness (A1)22 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)33 mm
Insert IR width (B)75 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
Distance of attachment bolt holes (J)166 mm
Overall length (L)208 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30 mm
OTHER FEATURES
Вес8 kg