UCF316T04 - SNR

UCF316T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса68 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца27 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности90 mm
B - Ширина внутреннего кольца86 mm
d - Диаметр вала80 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями196 mm
L - Ширина/диаметр корпуса250 mm
N - Размер монтажного отверстия31 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность122,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность86,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес12,66 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов42 N-m