UCF319L3 - SNR

UCF319L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса94 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца30 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности121 mm
B - Ширина внутреннего кольца103 mm
d - Диаметр вала95 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника59 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями228 mm
L - Ширина/диаметр корпуса290 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника41 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность156 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность122 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес21,16 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов64 N-m