• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF321T04 - SNR

UCF321T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса94 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца32 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности127 mm
B - Ширина внутреннего кольца112 mm
d - Диаметр вала105 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника59 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями242 mm
L - Ширина/диаметр корпуса310 mm
N - Размер монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника44 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность182 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность155 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес25,85 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m