UCF321T20 - SNR

UCF321T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • F321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса94 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца32 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности127 mm
B - Ширина внутреннего кольца112 mm
d - Диаметр вала105 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника59 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями242 mm
L - Ширина/диаметр корпуса310 mm
N - Размер монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника44 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность182 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность155 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес25,85 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m