• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF322T20 - SNR

UCF322T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • F322
  • UC322G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса96 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца35 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности131 mm
B - Ширина внутреннего кольца117 mm
d - Диаметр вала110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника60 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями266 mm
L - Ширина/диаметр корпуса340 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника46 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес34,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m