Фланцевые

UCF324T04 - SNR

UCF324T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса110 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца40 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности140 mm
B - Ширина внутреннего кольца126 mm
d - Диаметр вала120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника65 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями290 mm
L - Ширина/диаметр корпуса370 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника51 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность228 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность208 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес48,73 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m