Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- F328
- UC328G2L3
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 125 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 55 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 161 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 145 mm |
| d - Диаметр вала | 140 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 75 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 350 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 450 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 41 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 59 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 275 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 272 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 83,88 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 120 N-m |