• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFC205D1 - NTN

UCFC205D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса27 mm
Total height (A0)35,8 mm
Flange thickness (A1)21 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)6 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
H3 - Центрирующий диаметр70 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)90 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)63,6 mm
Overall length (L)115 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
OTHER FEATURES
Вес1 kg