UCFC207-23CC - SNR

UCFC207-23CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса34 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности36,4 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности26 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника11 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр90 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями110 mm
L - Ширина/диаметр корпуса135 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
Z - Ширина по крышке48,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,682 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m