Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
| А - Высота корпуса | 34 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 9 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 36,4 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 26 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
| d - Диаметр вала | 35 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 80 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 11 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 90 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 110 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 135 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
| Z - Ширина по крышке | 48,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,702 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |