Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFC207D1 - NTN

UCFC207D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC207D1
  • UC207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса34 mm
Total height (A0)44,4 mm
Flange thickness (A1)26 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)8 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
H3 - Центрирующий диаметр90 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)110 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)77,8 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
OTHER FEATURES
Вес1,6 kg