• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFC212-39T04CO - SNR

UCFC212-39T04CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности56,7 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности36 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр135 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями160 mm
L - Ширина/диаметр корпуса195 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
Z - Ширина по крышке73,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,943 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m