UCFC213-40T20CO - SNR

UCFC213-40T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса49 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности55,7 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности35 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала63,5 mm
Dz - Наружный диаметр крышки132 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр145 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями170 mm
L - Ширина/диаметр корпуса205 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
Z - Ширина по крышке74,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,694 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m