UCFC214 - SNR

UCFC214

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса52 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности61,4 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности38 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
d - Диаметр вала70 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр150 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями177 mm
L - Ширина/диаметр корпуса215 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,32 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m