• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFC215-47T20 - SNR

UCFC215-47T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса55 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца17 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности62,5 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности39 mm
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр160 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Ширина/диаметр корпуса220 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,17 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m