• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFC218-56T20 - SNR

UCFC218-56T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса68 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности78,3 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности50 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала88,9 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр190 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями220 mm
L - Ширина/диаметр корпуса265 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника39,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес13,18 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33,9 N-m