• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCE205-14 - SNR

UCFCE205-14

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса20 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности17,2 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника-2,5 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр70 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
N - Размер монтажного отверстия9 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,78 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m