UCFCE207T04 - SNR

UCFCE207T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса21 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца10 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности24,4 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала35 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника-1 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр90 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями110 mm
L - Ширина/диаметр корпуса135 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,24 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m