• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCE209 - SNR

UCFCE209

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса25 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности28,2 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала45 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника-2 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр105 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса155 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,86 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m