UCFCE211-35T04 - SNR

UCFCE211-35T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса27,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности33,4 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски3 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр125 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями150 mm
L - Ширина/диаметр корпуса185 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,11 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m