• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCE214L3 - SNR

UCFCE214L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса33 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности44,4 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски6 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
d - Диаметр вала70 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H3 - Центрирующий диаметр150 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями177 mm
L - Ширина/диаметр корпуса215 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,06 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m