• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCE216-51T20 - SNR

UCFCE216-51T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса33 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности51,3 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски6 mm
B - Ширина внутреннего кольца82,6 mm
d - Диаметр вала80,963 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника2 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H3 - Центрирующий диаметр160 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Ширина/диаметр корпуса220 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,58 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m