• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCX05D1 - NTN

UCFCX05D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UCX05D1
  • FCX05D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса30 mm
Total height (A0)38,2 mm
Flange thickness (A1)24 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)6 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
Opening in the mounting surface (F min.)46 mm
H3 - Центрирующий диаметр76 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)92 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)65,1 mm
Overall length (L)111 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)9,5 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
OTHER FEATURES
Вес1,2 kg